17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TATAMU・ダンプ(ハンディー)

通常単価(税別)
15,42213,924
税込単価
16,96415,316
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。・折畳み式でコンパクトに収納できます。・ハンドルの角度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪かき
  • ブルー
  • 刃先(幅×長さ) (mm)
    485×550
  • JANコード
    4935682029598
  • トラスココード
    819-3291
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    先端:アルミ合金・皿:ポリエチレン・柄:鋼管パイプ
  • 全長(mm)
    1250~1350
  • 本体深さ(mm)
    150

型番:

029598
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

029598の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪かき
ブルー
刃先(幅×長さ)(mm)
485×550
JANコード
4935682029598
トラスココード
819-3291
質量(g)
4000
材質1
先端:アルミ合金・皿:ポリエチレン・柄:鋼管パイプ
全長(mm)
1250~1350
本体深さ(mm)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
029598
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,42213,924
( 15,316 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。
・折畳み式でコンパクトに収納できます。
・ハンドルの角度調整と、3段階で長さの調節が可能です。
【用途】
・玄関・駐車場周りの雪除けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TATAMU・ダンプ(ハンディー)の型番029598のページです。 型番029598に関する仕様情報を記載しております。
TATAMU・ダンプ(ハンディー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TATAMU・ダンプ(ハンディー)
雪崩・つらら落し(3m)
アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)
RVロングブラシ
フロント・スクレーパー
コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格15,4224,5958,7612,7151,1134,890
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品-除雪対策用品
種類雪かき雪落とし雪落とし雪かき--
ブルーレッドレッド---
刃先(幅×長さ)(mm)485×550-----
JANコード4935682029598493568200976749356820097744935682009729-4935682030013
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト