17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひさし雪落し(3.9M)

通常単価(税別)
11,324
税込単価
12,456
通常出荷日:1日目

【特長】・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。・垣根や樹木・物置・カーポートに積...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪落とし
  • レッド
  • JANコード
    4935682029178
  • トラスココード
    819-3297
  • 質量(g)
    1780.0
  • 材質1
    ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他
  • 全長(mm)
    3900
  • 幅(mm)
    408

型番:

029178
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

029178の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪落とし
レッド
JANコード
4935682029178
トラスココード
819-3297
質量(g)
1780.0
材質1
ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他
全長(mm)
3900
幅(mm)
408
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
029178
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,324
( 12,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも便利です。
【用途】
・ひさし等からの危険な落雪や尖ったつららのカットに。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひさし雪落し(3.9M)の型番029178のページです。 型番029178に関する仕様情報を記載しております。
ひさし雪落し(3.9M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひさし雪落し(3.9M)
ひさし・屋根雪落し(5M)
アルミ雪崩・つらら落し(3M)
穴あき・曲がる雪落し
ハンディー・スノーブラシ
アルミスノーブラシ・ E型
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格11,32415,4407,59511,7281,0861,668
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目4日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品-除雪対策用品除雪対策用品
種類雪落とし雪落とし雪落とし-雪落とし雪落とし
レッドレッドレッド-ブラックブラック
JANコード493568202917849356820291854935682022964493568203267349356820103504935682009859
トラスココード819-3297819-3298819-3301628-8099819-3305819-3303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト