17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケットスノーブラシ

通常単価(税別)
961
税込単価
1,057
通常出荷日:1日目

【特長】・保管に便利なコンパクトなスノーブラシです・軽自動車~普通小型車サイズの車の雪除けに便利です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪落とし
  • ブルー
  • JANコード
    4935682029116
  • トラスココード
    819-3306
  • 質量(g)
    284.000
  • 材質1
    アルミニウム・ABS樹脂・EAV樹脂・ポリプロピレン・他
  • 全長(mm)
    500~760(伸縮式)
  • 幅(mm)
    200

型番:

029116
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

029116の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪落とし
ブルー
JANコード
4935682029116
トラスココード
819-3306
質量(g)
284.000
材質1
アルミニウム・ABS樹脂・EAV樹脂・ポリプロピレン・他
全長(mm)
500~760(伸縮式)
幅(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
029116
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961
( 1,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管に便利なコンパクトなスノーブラシです
・軽自動車~普通小型車サイズの車の雪除けに便利です
【用途】
・冬場の車の雪除けに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットスノーブラシの型番029116のページです。 型番029116に関する仕様情報を記載しております。
ポケットスノーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットスノーブラシ
穴あき・曲がる雪落し
ひさし・屋根雪落し(5M)
アルミ・スノーブラシG型
ひさし雪落し(3.9M)
アルミ雪崩・つらら落し(3M)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格96111,72815,4401,32511,3247,976
通常出荷日1日目7日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ除雪対策用品-除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪落とし-雪落とし雪かき雪落とし雪落とし
ブルー-レッド-レッドレッド
JANコード493568202911649356820326734935682029185493568203088449356820291784935682022964
トラスココード819-3306628-8099819-3298137-3725819-3297819-3301
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト