17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

雪つかない 100ml

通常単価(税別)
696
税込単価
766
通常出荷日:1日目

【特長】・スコップやスノーダンプにシュッとスプレーするだけで除雪がスムーズに・強力な撥水効果で雪がつき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪落とし
  • JANコード
    4935682028751
  • トラスココード
    819-3296
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    シリコン樹脂・有機溶剤
  • 容量(ml)
    100

型番:

028751
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

028751の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪落とし
JANコード
4935682028751
トラスココード
819-3296
質量(g)
100
材質1
シリコン樹脂・有機溶剤
容量(ml)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
028751
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコップやスノーダンプにシュッとスプレーするだけで除雪がスムーズに
・強力な撥水効果で雪がつきにくい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雪つかない 100mlの型番028751のページです。 型番028751に関する仕様情報を記載しております。
雪つかない 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雪つかない 100ml
コンパル 雪スベロー (160g)
コンパル フロントマスク
コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)
コンパル 緊急・脱出マット (1枚)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格6961,2591,810 -2,8931,180584
通常出荷日1日目1日目4日目1日目5日目2日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
種類雪落としその他-その他その他その他
JANコード49356820287514935682024012-493568202779249356820276174935682027242
トラスココード819-3296819-3295-819-3310819-3309819-3308
質量(g)100160.000-700520260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト