17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル 緊急・脱出マット (1枚) 027242

コンパル 緊急・脱出マット (1枚)

通常単価(税別)
584
税込単価
642
通常出荷日:2日目

【特長】・雪道の緊急脱出に便利です。・強靭な網目が路面にしっかり食い込み脱出がスムーズにできます。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • JANコード
    4935682027242
  • トラスココード
    819-3308
  • 質量(g)
    260
  • 材質1
    水草
  • 長さ(mm)
    590
  • 幅(mm)
    220

型番:

027242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

027242の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
JANコード
4935682027242
トラスココード
819-3308
質量(g)
260
材質1
水草
長さ(mm)
590
幅(mm)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
027242
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪道の緊急脱出に便利です。
・強靭な網目が路面にしっかり食い込み脱出がスムーズにできます。
【用途】
・冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。
【商品仕様】
・幅(mm):220
・長さ(mm):590
・コンパル 緊急・脱出マット (1枚)
・JANコード:4935682027242
・トラスココード:819-3308
・質量:260g
【材質/仕上】
・水草

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパル 緊急・脱出マット (1枚)の型番027242のページです。 型番027242に関する仕様情報を記載しております。
コンパル 緊急・脱出マット (1枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル 緊急・脱出マット (1枚)
コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)
コンパル フロントマスク
コンパル 雪スベロー (160g)
コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格5842,8931,1801,810 -1,2591,369
通常出荷日2日目1日目5日目4日目1日目4日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品除雪対策用品除雪対策用品その他
種類その他その他その他-その他-
JANコード493568202724249356820277924935682027617-4935682024012-
トラスココード819-3308819-3310819-3309-819-3295-
質量(g)260700520-160.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト