17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル 雪スベロー (160g)

通常単価(税別)
1,259
税込単価
1,385
通常出荷日:1日目

【特長】・表面に塗るだけで雪離れが良くなり除雪作業がはかどります。【商品仕様】・雪スベロー (160g...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    その他
  • JANコード
    4935682024012
  • トラスココード
    819-3295
  • 質量(g)
    160.000
  • 材質1
    パラフィン

型番:

024012
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

024012の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
その他
JANコード
4935682024012
トラスココード
819-3295
質量(g)
160.000
材質1
パラフィン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
024012
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259
( 1,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に塗るだけで雪離れが良くなり除雪作業がはかどります。
【商品仕様】
・雪スベロー (160g)
・JANコード:4935682024012
・トラスココード:819-3295
・質量:160g
【材質/仕上】
・パラフィン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパル 雪スベロー (160g)の型番024012のページです。 型番024012に関する仕様情報を記載しております。
コンパル 雪スベロー (160g)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル 雪スベロー (160g)
雪つかない 100ml
コンパル フロントマスク
コンパル 緊急・脱出マット (1枚)
コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格1,2596961,810 -5842,8931,180
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目5日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
種類その他雪落とし-その他その他その他
JANコード49356820240124935682028751-493568202724249356820277924935682027617
トラスココード819-3295819-3296-819-3308819-3310819-3309
質量(g)160.000100-260700520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト