17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディー・スノーブラシ

通常単価(税別)
1,086
税込単価
1,195
通常出荷日:1日目

【特長】・冬場の車の雪除けに便利です。・超軽量、ミニタイプで、車内でも場所いらずのコンパクト設計です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪落とし
  • ブラック
  • JANコード
    4935682010350
  • トラスココード
    819-3305
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    アルミ・ポリプロピレン・ABS樹脂
  • 全長(mm)
    430~650(伸縮式)
  • 幅(mm)
    130

型番:

010350
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

010350の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪落とし
ブラック
JANコード
4935682010350
トラスココード
819-3305
質量(g)
240.000
材質1
アルミ・ポリプロピレン・ABS樹脂
全長(mm)
430~650(伸縮式)
幅(mm)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
010350
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086
( 1,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬場の車の雪除けに便利です。
・超軽量、ミニタイプで、車内でも場所いらずのコンパクト設計です。
【用途】
・冬場の車の雪除けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディー・スノーブラシの型番010350のページです。 型番010350に関する仕様情報を記載しております。
ハンディー・スノーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディー・スノーブラシ
アルミ・スノーブラシG型
穴あき・曲がる雪落し
ひさし・屋根雪落し(5M)
ポケットスノーブラシ
ひさし雪落し(3.9M)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格1,0861,32511,72815,44096111,324
通常出荷日1日目4日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品-除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪落とし雪かき-雪落とし雪落とし雪落とし
ブラック--レッドブルーレッド
JANコード493568201035049356820308844935682032673493568202918549356820291164935682029178
トラスココード819-3305137-3725628-8099819-3298819-3306819-3297
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト