17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地

通常単価(税別)
411
税込単価
452
通常出荷日:1日目

【特長】・おでこから流れる汗をすばやくキャッチします。・四国今治産タオル地を使用しています。・マジック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ブラック
  • JANコード
    4962087103004
  • 長さ(mm)
    235
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    10
  • トラスココード
    795-7041
  • 材質1
    本体:綿97%・ポリエステル3%
  • タイプ
    シート

型番:

NO.67-BK
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 製品重量:約10g

使用方法・使用事例

使用事例

ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地 使用事例

NO.67-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ブラック
JANコード
4962087103004
長さ(mm)
235
幅(mm)
50
質量(g)
10
トラスココード
795-7041
材質1
本体:綿97%・ポリエステル3%
タイプ
シート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.67-BK
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おでこから流れる汗をすばやくキャッチします。
・四国今治産タオル地を使用しています。
・マジックテープでヘルメットに簡単取付できます。
【用途】
・ヘルメットの汗止めとして使用。
【材質】
・本体:綿97%・ポリエステル3%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地の型番NO.67-BKのページです。 型番NO.67-BKに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スベリ止め
4
満足度:4.0
標準でおでこ周りのバンドについているパッドのみだと, やはりヘルメットがずれてくることがあるので利用しました. 装着して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地
ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地
ヘルメット用汗取りパッド
黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示
ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーNIKKO BUSSANカスタム三重化学工業トラスコ中山
通常価格411475 -5755,243690680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプ頭周り用品頭周り用品頭周り用品--頭周り用品
ブラック-----
JANコード4962087103004-----
長さ(mm)235235----
幅(mm)5050----
よく一緒に購入される商品

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト