17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80S

通常単価(税別)
13,110141,589
税込単価
14,421155,748
通常出荷日:1日目

【特長】・透明片面テープ(可視光線透過81%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.076
  • 長さ(m)
    30
  • 粘着力
    8.0N/25mm
  • 材質1
    基材:多層ポリエステルフィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(m)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4573342782270
818-9861
-
25
120.000
1個
4573342782287
818-9862
0.05
50
250.000
1個
4573342782294
818-9863
-
75
370.000
1個
4573342782317
818-9865
0.15
150
750.000
1個
4573342782324
818-9866
0.2
200
1000.000
1個
4573342782331
818-9867
0.3
300
1500.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,110
( 14,421 )
1日目
26,220
( 28,842 )
1日目
39,330
( 43,263 )
1日目
72,442
( 79,686 )
1日目
95,945
( 105,540 )
1日目
141,589
( 155,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明片面テープ(可視光線透過81%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。
・粘着面には剥離フィルムが付いています。
【用途】
・透明性の求められる部分の遮熱。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80S
スコッチティント窓用フィルム NANO80S ロールタイプ
スコッチティント NANO80S シートタイプ
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格13,110-347,629 -2,571 -2,344 -1,779 -1,779 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルム-フィルムフィルムフィルムフィルム
透明透明透明シルバー半透明半透明
厚さ(mm)0.0760.0760.0760.190.1270.125
長さ(m)3030----
粘着力8.0N/25mm-----

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト