17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピードクーラークールベルトヘッド用

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:4日目

【特長】・汗取り&ひんやり感が吸水機能で効果が持続します。・吸汗速乾でさわやかな使い心地です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ブルー
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4582353035374
  • トラスココード
    824-6614
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエステル、高吸水繊維

型番:

N16-16
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N16-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ブルー
サイズ
フリー
JANコード
4582353035374
トラスココード
824-6614
質量(g)
40.000
材質1
ポリエステル、高吸水繊維
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N16-16
RoHS?最小発注数量
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗取り&ひんやり感が吸水機能で効果が持続します。
・吸汗速乾でさわやかな使い心地です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードクーラークールベルトヘッド用の型番N16-16のページです。 型番N16-16に関する仕様情報を記載しております。
スピードクーラークールベルトヘッド用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードクーラークールベルトヘッド用
強冷感ポンチョ COOLFIX
スマホ用マルチアームバンド
防蜂用インナースペーサー
防蜂用 ズボンのみ
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
メーカー昭和商会昭和商会オウルテック空調服空調服OTOS
通常価格1,0303,4501,7627,49810,40520,543
通常出荷日4日目7日目1日目5日目5日目2日目
商品タイプ頭周り用品--その他胴周り用品その他
ブルー-----
サイズフリー-----
JANコード4582353035374-----
トラスココード824-6614-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト