17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    両脇メッシュタイプ
  • ブラック×迷彩
  • 材質1
    本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 胸囲(cm)

    • 身長(cm)

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    胸囲(cm)

    身長(cm)

    質量(g)

    最小発注数量
    LL
    4970687604630
    818-6840
    104~112
    175~185
    120
    5個
    M
    4970687604616
    818-6838
    88~96
    165~175
    100
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,275
    ( 1,403 )
    1日目
    1,338
    ( 1,472 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています
    ・ひんやり涼しい着心地を実現しました
    ・臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します
    ・吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします
    ・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします
    ・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です
    【用途】
    ・一般作業全般に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    夏場の作業着として使用
    5
    満足度:5.0
    今まで夏場の作業はポロシャツなどで行っており、汗がたまると疲労にもつながっておりましたが、このシャツで作業を行うと適度な...もっと読む
    0人が参考にしています。
    汗対策
    5
    満足度:5.0
    Tシャツの下に着ています 汗を大量にかいてもべとべとせず着心地がいいです
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩
    冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
    冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ
    冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ
    パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ロングスリーブ
    パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ
    メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
    通常価格1,275-1,4381,305 -1,550 -4,3033,929
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目5日目5日目
    商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品--
    詳細タイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ--
    ブラック×迷彩---カモフラ×ブラックブラック
    材質1本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト