17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓飾りシートGHタイプ

通常単価(税別)
1,4542,824
税込単価
1,5993,106
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。・ペアガラス・網入りガラスにも貼れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂
  • 厚さ(mm)
    0.25
  • 紫外線透過率(%)
    1以下
  • クリアー
  • 耐熱温度(℃)
    60
  • 長さ(mm)
    900
  • 長さ(m)
    0.9
  • UVカット率(%)
    99

ご注意

  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラスなど特殊ガラスにはご使用にならないでください。
  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

幅(m)

最小発注数量
4977932191860
200.000
819-6019
460
0.46
5個
4977932191877
400.000
819-6020
920
0.92
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,454
( 1,599 )
2日目
2,824
( 3,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
・ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
・フィルムを貼るだけで透明なガラスをスリガラスにします。
【用途】
・目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です。
【材質】
・塩化ビニル樹脂
【セット内容】
・本体:1枚

ご注意

  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラスなど特殊ガラスにはご使用にならないでください。
  • 凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓飾りシートGHタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓飾りシートGHタイプ
窓飾りシートGLCタイプ
空気が抜けやすい窓飾りシート
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
スコッチティント シルバー 18 シートタイプ
スコッチティント窓用フィルム NANO80S ロールタイプ
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア新和興業スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,454-1,766 -3,1046,075 -1,492 -347,629 -
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目4日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他その他-フィルムフィルム-
材質1塩化ビニル樹脂塩化ビニル樹脂本体:塩化ビニル樹脂---
厚さ(mm)0.250.25----
紫外線透過率(%)1以下-----
クリアークリアー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト