17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CRD-55

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大型収納タイプはキャスター付きでハンドルを引いて楽々移動できます
・付属で水抜栓2個、仕切板1枚、メッシュトレー1枚付です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
ミズイロ
容量(L)
52
幅(mm)
750
奥行(mm)
370
高さ(mm)
389
JANコード
4945296009725
トラスココード
819-3458
質量(g)
6800
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
収納目安
1.5Lペットボトル・17本、2Lペットボトル・12本
備考
#55

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト