17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード

通常単価(税別)
254739
税込単価
279813
通常出荷日:1日目

【特長】・持ちやすいハンドル付きです。・角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です。・使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • 厚さ (mm)
    30
  • 材質
    外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • JANコード

  • 横(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
265
4945296008407
200
819-3433
1000
5個
165
4945296008384
110
819-3434
350
5個
210
4945296008391
175
819-3435
750
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
1日目
254
( 279 )
1日目
479
( 527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ちやすいハンドル付きです。
・角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です。
・使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
【用途】
・食品や飲料の鮮度保持に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASTAGE I.BEAM クールインパック ハードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保冷
5
満足度:5.0
クーラーボックスの保冷に使用しました。 複数個入れるので取っ手付きだと冷凍庫からクーラーボックスまでの移動が楽です。 朝...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード
ASTAGE クールインパックソフト
ASTAGE クールバーソフト CF-150
クーラーボックス 20L/40L
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
サラヤ クールリフレ アイスパックR
メーカーアステージアステージアステージアイリスオーヤマサラヤサラヤ
通常価格254-91 -7621,298 -21,288143
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプ保冷剤保冷剤保冷剤保冷容器その他保冷剤
厚さ(mm)30-25---
材質外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)外装袋:ナイロン・ポリエチレン外装袋:ナイロン・ポリエチレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト