17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASTAGE クールバーソフト CF-150

通常単価(税別)
76
税込単価
84
通常出荷日:1日目

【特長】・繰り返し使用できます。【用途】・食品や飲料の鮮度保持に。

  • 商品タイプ
    保冷剤
  • JANコード
    4991068144279
  • 縦 (mm)
    50
  • トラスココード
    819-3432
  • 横 (mm)
    200
  • 厚さ (mm)
    25
  • 質量 (g)
    150
  • 材質
    外装袋:ナイロン・ポリエチレン

型番:

CF-150
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷剤
縦(mm)
50
JANコード
4991068144279
横(mm)
200
トラスココード
819-3432
厚さ(mm)
25
質量(g)
150
材質
外装袋:ナイロン・ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-150
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76
( 84 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使用できます。
【用途】
・食品や飲料の鮮度保持に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASTAGE クールバーソフト CF-150の型番CF-150のページです。 型番CF-150に関する仕様情報を記載しております。
ASTAGE クールバーソフト CF-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASTAGE クールバーソフト CF-150
ASTAGE クールインパックソフト
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ
クーラーボックス アイセルSB
メーカーアステージアステージサラヤパール金属三重化学工業アステージ
通常価格7691 -21,2889,7614,971 -2,302 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目8日目4日目4日目
商品タイプ保冷剤保冷剤その他保冷容器保冷剤保冷容器
JANコード4991068144279-----
縦(mm)50-----
トラスココード819-3432-----
横(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト