ファクトリーサプライ用品技術窓口

パシーマ パシーマの汗とりインナーキャップ(きなり)

通常単価(税別)
1,069
税込単価
1,176
通常出荷日:1日目

【特長】・脱脂綿とガーゼを用いたヘルメットの内側につけるインナーキャップです。・吸水性、速乾性に優れ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • JANコード
    4903357226047
  • トラスココード
    819-0833
  • 質量 (g)
    30
  • 商品タイプ 詳細
    汗とりインナーキャップ
  • きなり
  • サイズ
    フリー
  • 周長 (cm)
    61
  • 材質
    表側・裏側:綿100%(ガーゼ)、中わた:綿85%(脱脂綿)、複合繊維(ポリプロピレン)15%

ご注意

  • 洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。タンブラー乾燥はお避け下さい。 干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。

型番:

5829-04
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5829-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
JANコード
4903357226047
トラスココード
819-0833
質量(g)
30
商品タイプ 詳細
汗とりインナーキャップ
きなり
サイズ
フリー
周長(cm)
61
材質
表側・裏側:綿100%(ガーゼ)、中わた:綿85%(脱脂綿)、複合繊維(ポリプロピレン)15%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5829-04
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,069
( 1,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱脂綿とガーゼを用いたヘルメットの内側につけるインナーキャップです。
・吸水性、速乾性に優れ、頭の汗を吸いとります。
・濡らして絞って使うと熱中症対策になります。
・後頭部に結び目のカタマリ等がなく安全です。
・不快な「ヘルメットあたり」にも効果的です。

ご注意

  • 洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。タンブラー乾燥はお避け下さい。 干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パシーマ パシーマの汗とりインナーキャップ(きなり)の型番5829-04のページです。 型番5829-04に関する仕様情報を記載しております。
パシーマ パシーマの汗とりインナーキャップ(きなり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パシーマ パシーマの汗とりインナーキャップ(きなり)
快適ウェア インナーキャップ
COOLキャップ
コンプレッション インナーベスト
COOLキャップ クールキャップネックガード
ヘルメット用汗止め さわやかバンド
メーカー龍宮COMFORT WEARコーコス信岡トラスコ中山コーコス信岡谷沢製作所
通常価格1,0691,7616032,688651271
通常出荷日1日目1日目5日目1日目3日目1日目
商品タイプ頭周り用品-頭周り用品胴周り用品頭周り用品頭周り用品
JANコード4903357226047-----
トラスココード819-0833-----
質量(g)30-----
商品タイプ 詳細汗とりインナーキャップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト