17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
957
税込単価
1,053
通常出荷日:1日目

【特長】・高分子吸収材が110g以上の吸水力を発揮し抜群の吸汗性で、1日分の汗をしっかり吸収します。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ホワイト
  • トラスココード
    778-5836
  • 長さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    72
  • JANコード
    4546721001736
  • 質量(g)
    71.000
  • 材質1
    表面材:ポリオレフィン系不織布・吸水材:綿状パルプ、高分子吸収材
  • タイプ
    シート

型番:

1902
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内装の額部分に貼って汗を吸収する使い捨てタイプの汗取りパッド

使用方法・使用事例

使用事例

タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入) 使用例

1902の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ホワイト
トラスココード
778-5836
長さ(mm)
200
幅(mm)
72
JANコード
4546721001736
質量(g)
71.000
材質1
表面材:ポリオレフィン系不織布・吸水材:綿状パルプ、高分子吸収材
タイプ
シート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1902
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
957
( 1,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高分子吸収材が110g以上の吸水力を発揮し抜群の吸汗性で、1日分の汗をしっかり吸収します。
・高通気性素材(エアスルー素材)により、吸汗しながらも水分を発散させます。
・1枚ずつ包装されているので持ち運び、配布の際にも衛生的です。
【用途】
・額部分にテープでかんたんに装着
【材質】
・表面材:ポリオレフィン系不織布●吸水材:綿状パルプ、高分子吸収材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)の型番1902のページです。 型番1902に関する仕様情報を記載しております。
タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)
ヘルメット用防暑タレ そーかい君2
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
ヘルメット用汗取りパッド
熱さまシート8時間大人用(6枚入)
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
メーカー谷沢製作所谷沢製作所トラスコ中山NIKKO BUSSAN小林製薬トラスコ中山
通常価格9571,038880575563680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ頭周り用品頭周り用品-頭周り用品頭周り用品頭周り用品
ホワイトシルバー----
トラスココード778-5836388-1202----
長さ(mm)200-----
幅(mm)72-----

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト