17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン"クールスイファン"用冷風ダクト組品(吹き出し側)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポットエアコン"クールスイファン"用冷風ダクト組品(吹き出し側)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2311315000

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・標準冷風ダクトです
【用途】
・スポットエアコン用部品
SS-25DH・EH・WH、SS-45DH・EH、SS-63EHに適合しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
冷風ダクト組品
JANコード
4538634800599
トラスココード
793-8845
質量(g)
410.0
タイプ
-
横(mm)
125
高さ(mm)
400
縦(mm)
125
キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
品名
-
径(mm)
114

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト