17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒュームコレクター用エレメントフィルター

通常単価(税別)
79,21966,718
税込単価
87,14173,390
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • トラスココード
    793-0712
  • 質量(g)
    4750
  • 適合機種
    KSC-W01、KSC-W02

型番:

KSC-W01-EF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSC-W01-EFの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
トラスココード
793-0712
質量(g)
4750
適合機種
KSC-W01、KSC-W02

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSC-W01-EF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,21966,718
( 73,390 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒュームコレクター用エレメントフィルターの型番KSC-W01-EFのページです。 型番KSC-W01-EFに関する仕様情報を記載しております。
ヒュームコレクター用エレメントフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒュームコレクター用エレメントフィルター
交換用エレメントフィルタ
集塵機用フィルター
溶接ヒュームコレクター 交換用フィルタ
集じん機用パーツ交換用フィルター
移動式ヒュームコレクター
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業アマノアズワンコトヒラ工業スイデン
通常価格79,219129,47111,00065,00043,755435,313
通常出荷日8日目8日目1日目10日目8日目19日目
商品タイプ関連商品-集じん機関連商品--
トラスココード793-0712116-3429----
質量(g)47505000.0----
適合機種KSC-W01、KSC-W02KSC-W03----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト