17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ

通常単価(税別)
28,010
税込単価
30,811
通常出荷日:8日目

【特長】・適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。【商品仕様】・適合機種:KDC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    793-0470
  • 品名
    中性能フィルター
  • 質量(g)
    230.000
  • 適合機種
    KDC2-D01
  • 本体寸法(mm)奥行
    330
  • 本体寸法(mm)高さ
    65
  • 本体寸法(mm)幅
    330

型番:

KDC-D01-MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDC-D01-MPの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
793-0470
品名
中性能フィルター
質量(g)
230.000
適合機種
KDC2-D01
本体寸法(mm)奥行
330
本体寸法(mm)高さ
65
本体寸法(mm)幅
330
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDC-D01-MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,010
( 30,811 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
【商品仕様】
・適合機種:KDC2-D01
・品名:中性能フィルター
・コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ
・トラスココード:793-0470
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタの型番KDC-D01-MPのページです。 型番KDC-D01-MPに関する仕様情報を記載しております。
コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ
超小型集じん機セット
小型サイクロン
交換用エレメントフィルタ
集じん機小型タイプ
溶接ヒュームコレクター 交換用フィルタ
メーカーコトヒラ工業淀川電機製作所アズワンコトヒラ工業リョウセイアズワン
通常価格28,010125,469 -55,860129,471337,66065,000
通常出荷日8日目1日目1日目8日目11日目10日目
商品タイプ関連商品集じん機--集じん機関連商品
その他オプション----オプション
トラスココード793-0470--116-3429--
品名中性能フィルター--エレメントフィルター--
質量(g)230.000--5000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト