17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルター【5個入り】

通常単価(税別)
7,079
税込単価
7,787
通常出荷日:4日目

【特長】集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルタ(5個入り)

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    793-0461
  • 品名
    パックフィルター(5枚入)
  • 質量(g)
    40
  • 適合機種
    KDC2-D01

型番:

KDC-D01-BF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

KDC-D01-BFの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
793-0461
品名
パックフィルター(5枚入)
質量(g)
40
適合機種
KDC2-D01

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDC-D01-BF
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,079
( 7,787 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルタ(5個入り)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルターの型番KDC-D01-BFのページです。 型番KDC-D01-BFに関する仕様情報を記載しております。
集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルター
交換用エレメントフィルタ
集塵機用ダクト
集じん機用パーツ交換用フィルター
集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター
集じん機KDC-C02、C03用パーツ交換用フィルター
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格7,079129,4719,23243,75544,446 -11,479 -
通常出荷日4日目8日目7日目8日目8日目1日目〜
商品タイプ関連商品---関連商品-
その他オプション---オプション-
トラスココード793-0461116-3429217-8423---
品名パックフィルター(5枚入)エレメントフィルターダクト(φ50×2m)---
質量(g)405000.0650.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト