17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

通常単価(税別)
5,207
税込単価
5,728
通常出荷日:1日目

【特長】・高遮音イヤーマフです。・ソフトクッション付きヘッドバンドです。・長さ調節機能付きです。・交換...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    27
  • トラスココード
    823-0634
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    68
  • JANコード
    4031101620619
  • 質量(g)
    277.000
  • 材質1
    耳当て:ABS樹脂 PA707
  • SNR値(dB)
    33
  • 材質2
    ヘッドバンド:EVA、織布、PVC Piece

型番:

2600043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2600043の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
27
トラスココード
823-0634
高さ(mm)
100
幅(mm)
68
JANコード
4031101620619
質量(g)
277.000
材質1
耳当て:ABS樹脂 PA707
SNR値(dB)
33
材質2
ヘッドバンド:EVA、織布、PVC Piece
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2600043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,207
( 5,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高遮音イヤーマフです。
・ソフトクッション付きヘッドバンドです。
・長さ調節機能付きです。
・交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
・低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
【用途】
・騒音作業に使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dBの型番2600043のページです。 型番2600043に関する仕様情報を記載しております。
UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB
UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX イヤーマフ ウベックス K4
UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2
イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB
“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXトラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,2072,7234,6114,683 -3,9124,512
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
NRR値(dB)272227232627
トラスココード823-0634823-0635855-2751---
高さ(mm)100100195100--
幅(mm)686813568--
JANコード403110162061940311016206264031101655451---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト