17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

通常単価(税別)
4,5034,931
税込単価
4,9535,424
通常出荷日:1日目

【特長】・極軽量のイヤーマフです。・ソフトクッション付きヘッドバンドです。・長さ調節機能付きです。・交...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    23
  • サイズ
    フリー
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    68
  • 材質1
    耳当て:ABS樹脂 PA707
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • SNR値(dB)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

SNR値(dB)

材質2

最小発注数量
823-0632
4031101620596
171.000
28
ヘッドバンド:EVA、織布、PVC Piece
2個
823-0633
4031101620602
218.000
32
ヘッドバンド:ABS樹脂 PA709、ポリカーボネート
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,503
( 4,953 )
1日目
4,931
( 5,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極軽量のイヤーマフです。
・ソフトクッション付きヘッドバンドです。
・長さ調節機能付きです。
・交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
・低反発素材によって、より優れたフィット感があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
機械の騒音などが抑えられて良かった。 今までだと作業が終わっても耳鳴りがキーンとしていたが装着してからは無くなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2
UVEX イヤーマフ ウベックス K4
UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB
M1プレミアムイヤーマフ
イヤーマフ(小型)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXモルデックスエスコ
通常価格4,503-4,4302,6185,0008,6574,828
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
NRR値(dB)232722272422
サイズフリーフリーフリー---
高さ(mm)100195100100--
幅(mm)681356868--
材質1耳当て:ABS樹脂 PA707耳当て:ABS樹脂耳当て:ABS PA707耳当て:ABS樹脂 PA707--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト