17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2599971

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・衛生的に使用するための交換用汗吸収パッドです。
・汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。
【用途】
・UVEX 1の交換用ソフトパッド。

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
818-7903
高さ(mm)
105
適合機種
2600041、2600240
幅(mm)
80
JANコード
4031101602332
質量(g)
17.000
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)、ポリウレタン(PUR)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト