17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入【300個入り】

通常単価(税別)
8,0186,491
税込単価
8,8207,140
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

ディスペンサーと使用する詰め替え用です。【材質】耳栓本体・ポリウレタン(PUR)

  • NRR値 (dB)
    30
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • トラスココード
    818-7874
  • JANコード
    4031101501277
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
  • ピンク
  • SNR値(dB)
    33

型番:

2112-023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

2112-023の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
30
サイズ
フリー
コード
トラスココード
818-7874
JANコード
4031101501277
質量(g)
300.000
材質1
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
ピンク
SNR値(dB)
33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2112-023
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0186,491
( 7,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

ディスペンサーと使用する詰め替え用です。
【材質】耳栓本体・ポリウレタン(PUR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入の型番2112-023のページです。 型番2112-023に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入
UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格8,0188,01656579,018203
通常出荷日1日目2日目2日目1日目4日目1日目
NRR値(dB)30323024-23
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード
トラスココード818-7874818-7887823-0615836-6698858-6425823-0617
JANコード403110150127740311015012534031101620411403110165191040311016466954031101620435
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト