17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

通常単価(税別)
6,209
税込単価
6,830
通常出荷日:1日目

【特長】・作業現場の柱や壁に設置して使用できます。・簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。・最...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    823-0611
  • 高さ(mm)
    470
  • 幅(mm)
    160
  • JANコード
    4031101620633
  • 質量(g)
    1100.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    170

型番:

2112000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2112000の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
823-0611
高さ(mm)
470
幅(mm)
160
JANコード
4031101620633
質量(g)
1100.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
170

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2112000
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,209
( 6,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場の柱や壁に設置して使用できます。
・簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。
・最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
【用途】
・各種製造現場に。
・騒音作業現場に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサーの型番2112000のページです。 型番2112000に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
詰め替え用耳栓入れ
5
満足度:5.0
耳栓の詰め替え用容器を探していたところ本商品に出会いました。 詰め替えが出来ないタイプのディスペンサー付き耳栓もあります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー
UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格6,2091075353142214
通常出荷日1日目4日目2日目1日目4日目1日目
その他オプションオプション----
トラスココード823-0611823-0610823-0615836-6698836-6710823-0608
高さ(mm)47060.1----
幅(mm)16040.7----
JANコード403110162063340311016203744031101620411403110165191040311016467324031101620350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト