17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

通常単価(税別)
107
税込単価
118
通常出荷日:4日目

【特長】・耳栓を衛生的に保管することができる衛生ケースです。【用途】・各種製造現場に。・騒音作業現場に...

詳細を確認
  • コード
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    823-0610
  • 高さ(mm)
    60.1
  • 幅(mm)
    40.7
  • JANコード
    4031101620374
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    22.7
  • 品名
    ケース

型番:

2111405
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2111405の仕様・寸法情報

コード
その他
オプション
トラスココード
823-0610
高さ(mm)
60.1
幅(mm)
40.7
JANコード
4031101620374
質量(g)
10.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
22.7
品名
ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2111405
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107
( 118 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳栓を衛生的に保管することができる衛生ケースです。
【用途】
・各種製造現場に。
・騒音作業現場に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケースの型番2111405のページです。 型番2111405に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース
UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1076,2095353142214
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目
コード-
その他オプションオプション----
トラスココード823-0610823-0611823-0615836-6698836-6710823-0608
高さ(mm)60.1470----
幅(mm)40.7160----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト