ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

通常単価(税別)
224
税込単価
246
通常出荷日:1日目

【特長】・金属探知機に反応するので容易に発見できます。・水洗いができて繰り返し使用できます。・ウィスパ...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    25
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • トラスココード
    823-0608
  • JANコード
    4031101620350
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • コード長さ(mm)
    700
  • 材質2
    コード:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 材質3
    コード先端部:メタル

ご注意

  • 本製品の耳栓ケースには、環境負荷低減を目的として再生樹脂を使用しております。そのため、外観に色むらや斑点が見られる場合がございますが、製品の品質・性能には問題はなく、不良品ではございません。環境配慮素材の特性としてご理解下さい。

型番:

2111213
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2111213の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
25
サイズ
フリー
コード
トラスココード
823-0608
JANコード
4031101620350
質量(g)
2.000
材質1
耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
コード長さ(mm)
700
材質2
コード:ポリ塩化ビニル(PVC)
材質3
コード先端部:メタル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2111213
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224
( 246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属探知機に反応するので容易に発見できます。
・水洗いができて繰り返し使用できます。
・ウィスパーの高遮音タイプです。
・鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。
・柔らかい素材で装着しやすい構造です。
・コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
【用途】
・各種製造現場に。
・騒音作業現場に。
・食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場に。
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
・コード:ポリ塩化ビニル(PVC)
・コード先端部:メタル

ご注意

  • 本製品の耳栓ケースには、環境負荷低減を目的として再生樹脂を使用しております。そのため、外観に色むらや斑点が見られる場合がございますが、製品の品質・性能には問題はなく、不良品ではございません。環境配慮素材の特性としてご理解下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)の型番2111213のページです。 型番2111213に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)
UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格22456573483068,016
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目2日目
NRR値(dB)253024202132
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード--
トラスココード823-0608823-0615836-6698823-0621823-0620818-7887
JANコード403110162035040311016204114031101651910403110162047340311016204664031101501253
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト