17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 ウベックス ウィスパー

通常単価(税別)
151216
税込単価
166238
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・柔らかい素材で装着しやすい構造です。・水洗いができて繰り返し使用できます。・コード付きなので...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    23
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • コード長さ(mm)
    700
  • 材質2
    コード:ポリプロピレン(PP)(75%)、ポリエスター(25%)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
823-0605
4031101620329
20個
823-0606
4031101620336
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151
( 166 )
4日目
216
( 238 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい素材で装着しやすい構造です。
・水洗いができて繰り返し使用できます。
・コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
【用途】
・各種製造現場に。
・騒音作業現場に。
・特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等に。
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
・コード:ポリプロピレン(PP)(75%)、ポリエスター(25%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 ウベックス ウィスパーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
騒音区域での耳栓
4
満足度:4.0
以前は、紐の無いタイプを使用していましたが、片方よく失くしていました。しかし、これは、紐が付いているので失くす事がなくな...もっと読む
1人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
今までシリコンの耳栓を使っていましたが、やはり硬くて、耳が痛くなってましたが、これは本当に柔らかく、耳穴にフィットして、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 ウベックス ウィスパー
耳栓 ウベックス ウィスパープラス
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格151-166 -224348306203
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目4日目1日目
NRR値(dB)232525202123
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード--
質量(g)2.0002.0002.0009.0009.0000.270
材質1耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト