17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
809
税込単価
890

【特長】・衛生的に使用するための交換用汗吸収パッドです。・汚れやすい作業環境で...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    818-7905
  • 高さ(mm)
    105
  • 適合機種
    2600041、2600042、2600043、2600240
  • 幅(mm)
    80
  • JANコード
    4031101605845
  • 質量(g)
    3.200
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

2599978
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    2599978の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    トラスココード
    818-7905
    高さ(mm)
    105
    適合機種
    2600041、2600042、2600043、2600240
    幅(mm)
    80
    JANコード
    4031101605845
    質量(g)
    3.200
    材質1
    ポリエステル

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2599978
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    809
    ( 890 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衛生的に使用するための交換用汗吸収パッドです。
    ・汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。
    ・長時間着での汗による不快感を低減します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみの型番2599978のページです。 型番2599978に関する仕様情報を記載しております。
    UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみ
    UVEX イヤーマフ ウベックス K4
    UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
    UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB
    UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2
    イヤーマフ PELTOR
    メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXアズワン
    通常価格8094,4302,6185,0004,503 -5,160 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    その他オプション-----
    トラスココード818-7905855-2751823-0635823-0634--
    高さ(mm)105195100100100-
    適合機種2600041、2600042、2600043、2600240-----
    幅(mm)80135686868-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました