17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイテックス ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本

通常単価(税別)
11,741
税込単価
12,915
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。・ミシン目...

詳細を確認

型番:

ARS10-100-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARS10-100-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
レーヨン
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ドライ
長さ(m)
100
幅(mm)
1000
JANコード
4562117780245
質量(g)
6080.0
トラスココード
819-3421
材質詳細
レーヨン不織布、ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARS10-100-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,741
( 12,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
・ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
【用途】
・担架のシーツ用として。
・作業台や床の汚れ防止に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本の型番ARS10-100-1のページです。 型番ARS10-100-1に関する仕様情報を記載しております。
アイテックス ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイテックス ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本
橋本 アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m (40本入)
橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)
橋本 アタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m (30本入)
橋本 アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m (40本入)
ウエットタスク Mサイズ
メーカーアイテックス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス日本製紙クレシア
通常価格11,74181,60091,80081,60095,20012,176
通常出荷日1日目11日目11日目11日目11日目1日目
商品タイプ不織布ウエス----不織布ウエス
布材質レーヨン-----
形状ロール----ロール
生地新品----新品
タイプドライ----ウェット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト