17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイテックス NWストレッチャー

通常単価(税別)
2,618
税込単価
2,880
通常出荷日:1日目

【特長】・棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。・脚袋がついているので、階段等狭い場所での...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 耐荷重(kg)
    150
  • 長さ(mm)
    1750
  • 幅(mm)
    600
  • 質量(g)
    470.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • JANコード
    4562117780825
  • トラスココード
    819-3422

型番:

ANS-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
耐荷重(kg)
150
長さ(mm)
1750
幅(mm)
600
質量(g)
470.000
材質1
ポリプロピレン
JANコード
4562117780825
トラスココード
819-3422

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANS-1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,618
( 2,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
・脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
・災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
・最大耐荷重150Kg未満です。
【用途】
・救護、搬送。
【商品仕様】
・耐荷重(kg):150
・幅(mm):600
・長さ(mm):1750
・色:水色
・色:水色
・折りたたみ時寸法(mm)幅×長さ×高さ
・使い捨て用
・個包装
・JANコード:4562117780825
・トラスココード:819-3422
・質量:470g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス NWストレッチャーの型番ANS-1のページです。 型番ANS-1に関する仕様情報を記載しております。
アイテックス NWストレッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイテックス NWストレッチャー
空気が抜けやすい窓飾りシート
窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット
窓飾りシートGLCタイプ
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
低反射フィルム
メーカーアイテックス明和グラビア中川ケミカル明和グラビア新和興業中川ケミカル
通常価格2,6183,1043,9351,766 -12,458 -11,700
通常出荷日1日目7日目1日目1日目〜4日目〜10日目
商品タイプその他-フィルムその他フィルム-
耐荷重(kg)150-----
長さ(mm)1750-----
幅(mm)600-----
質量(g)470.000-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト