17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

通常単価(税別)
19,27519,296
税込単価
21,20321,226
通常出荷日:1日目

【特長】・サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。・ステンレスを使用しているので、化学工場や海...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス
  • 高さ(mm)
    540
  • 放射距離(m)
    4~7
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 適合火災
    普通・油・電気
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

放射時間

(秒)

薬剤量

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
16
3.5
4931554008043
819-9668
6000
1個
14
3
4931554008036
819-9667
5500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,296
( 21,226 )
1日目
19,275
( 21,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。
・ステンレスを使用しているので、化学工場や海岸近辺などでも安心して設置できます。
【用途】
・厨房、トンネル、化学工場、食品工場、海岸近辺など。
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
【材質】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABCステンレス製(蓄圧式)消火器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABCステンレス製(蓄圧式)消火器
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX
ABC粉末大型消火器(蓄圧式)
業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
消火器BOX
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格19,275-9,23985,62412,811 -13,66614,155
通常出荷日1日目4日目11日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス-スチールスチール本体:FRP
高さ(mm)540490904-495586
放射距離(m)4~74~74~84~74~8-
設計標準使用期限10年10年10年10年--
適合火災普通・油・電気-普通火災・油火災・電気火災---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト