17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トンボ 消防とび口 全長1800mm

通常単価(税別)
12,260
税込単価
13,486
通常出荷日:1日目

【特長】・頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています・木柄の為、沈...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    145
  • 全長(mm)
    1800
  • 頭板厚(mm)
    9
  • 幅(mm)
    34
  • 柄径(mm)
    32
  • 頭長(mm)
    111
  • JANコード
    4983042161303
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    789-6743
  • 材質1
    頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)

型番:

STG1800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STG1800の仕様・寸法情報

その他
オプション
奥行(mm)
145
全長(mm)
1800
頭板厚(mm)
9
幅(mm)
34
柄径(mm)
32
頭長(mm)
111
JANコード
4983042161303
質量(g)
1500.0
トラスココード
789-6743
材質1
頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STG1800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,260
( 13,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています
・木柄の為、沈まず水上捜索に最適です
・熱処理加工を施しています
・頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています
【用途】
・消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに
・木造建築物の解体や移動に
・木材の移動・運搬用として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トンボ 消防とび口 全長1800mmの型番STG1800のページです。 型番STG1800に関する仕様情報を記載しております。
トンボ 消防とび口 全長1800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トンボ 消防とび口 全長1800mm
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm
消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7
消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74
二酸化炭素消火器10型用ブラケット
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
メーカートンボ工業ユニット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格12,2601,11224,06629,229 -4,59213,666
通常出荷日1日目4日目10日目10日目8日目1日目
その他オプション---オプション-
奥行(mm)145-----
全長(mm)1800-----
頭板厚(mm)9-----
幅(mm)34-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト