ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC粉末消火器 車載式(蓄圧式)

通常単価(税別)
77,587
税込単価
85,346
通常出荷日:1日目

【特長】・レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です・移動が可能な車載式です【用途】・適用火災:普通火災・...

詳細を確認
  • 放射時間 (秒)
    約45
  • 薬剤量 (kg)
    20
  • JANコード
    4589998361479
  • トラスココード
    818-8784
  • 高さ(mm)
    900
  • 放射距離(m)
    5~9
  • 質量(g)
    37100.0
  • 設計標準使用期限
    10年

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EF50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EF50の仕様・寸法情報

放射時間(秒)
約45
薬剤量(kg)
20
JANコード
4589998361479
トラスココード
818-8784
高さ(mm)
900
放射距離(m)
5~9
質量(g)
37100.0
設計標準使用期限
10年

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EF50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,587
( 85,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です
・移動が可能な車載式です
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC粉末消火器 車載式(蓄圧式)の型番EF50のページです。 型番EF50に関する仕様情報を記載しております。
ABC粉末消火器 車載式(蓄圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC粉末消火器 車載式(蓄圧式)
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20C
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
アルミ製加圧式ABC粉末消火器10型 アルテシモ・キング
ABC粉末消火器(加圧式)
メーカーMORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)マルヤマエクセル
通常価格77,58731,00043,00028,00020,94417,167
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
放射時間(秒)約45約17約15約14-約15
薬剤量(kg)20663-3
JANコード45899983614794589998360946458999836134945899983619984589998362056-
トラスココード818-8784338-5820336-2430338-5821542-6752-
高さ(mm)900570595440435-
よく一緒に購入される商品

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト