17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト プロフェッショナル防水スプレー 420ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PROSP

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業着用防水スプレーとして、水や油、汚水をはじくだけではなく、作業着の消臭、紫外線をカットし、コパイバオイルによる害虫忌避効果も発揮します。
【用途】
・衣類やグローブなどの防水、防汚、消臭、害虫避けに。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
818-4671
容量(ml)
420
JANコード
4976742513572
質量(g)
425.000
材質1
ふっ素樹脂
材質2
シリコーン樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト