17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用腿パット

通常単価(税別)
1,916
税込単価
2,108
通常出荷日:1日目

【特長】ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上するハーネス用腿パットです。【用途】建設、土木、造...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4510620056258
  • トラスココード
    794-4829
  • 質量(g) (g)
    40
  • 材質1
    ポリエステル
  • 適応ベルト幅(mm)
    45

型番:

CPL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPLの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4510620056258
トラスココード
794-4829
質量(g)(g)
40
材質1
ポリエステル
適応ベルト幅(mm)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,916
( 2,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上するハーネス用腿パットです。
【用途】
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用腿パットの型番CPLのページです。 型番CPLに関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用腿パットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業場の屋根の葺き替え作業
3
満足度:3.0
安全帯 イージーハーネスのオプションですが、実際使ってみるとノーマルのものより装着感が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用腿パット
タイタン D環止め
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
垂直親綱用グリップ
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格1,9161845,9597,7299,81915,066
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
ブラックブラックブラック---
JANコード451062005625845106200388654510620808482451062024020645106208071574510620807140
トラスココード794-4829794-0696160-5541434-2747160-5571160-5572
質量(g)(g)407.000240760.000780.0001250
材質1ポリエステルPE(ポリエチレン)ベルト、ポリエステルランヤード:ナイロンストラップ:3ッ打ナイロンロープストラップ:3ッ打ナイロンロープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト