17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロッキー胴ベルト 1200mm
  • アロッキー胴ベルト 1200mm

アロッキー胴ベルト 1200mm

通常単価(税別)
4,5635,370
税込単価
5,0195,907
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】長さが1200mmでワンタッチバックルタイプの胴ベルトです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    47633F【特長】
    ・バックル部分もオールブラックです。
    【用途】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに。
    【商品仕様】
    ・色:黒/黒
    ・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
    ・ワンタッチバックルタイプ
    ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・JANコード:4948377616843
    ・トラスココード:819-9257
    ・質量:468g
    【材質/仕上】
    ・バックル外装:樹脂、内部スチール
    ・バックル内部:スチール
    ・ベルト:ナイロン
    47639KF【特長】
    ・バックル部分もオールブラックです。
    【用途】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに。
    【商品仕様】
    ・色:緋/黒
    ・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
    ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・ワンタッチバックルタイプ
    ・JANコード:4948377616881
    ・トラスココード:819-9261
    ・質量:468g
    【材質/仕上】
    ・バックル外装:樹脂、内部スチール
    ・バックル内部:スチール
    ・ベルト:ナイロン
    47633BF【特長】
    ・バックル部分もオールブラックです。
    【用途】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに。
    【商品仕様】
    ・色:黒/青
    ・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
    ・ワンタッチバックルタイプ
    ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・JANコード:4948377616836
    ・トラスココード:819-9258
    ・質量:468g
    【材質/仕上】
    ・バックル外装:樹脂
    ・バックル内部:スチール
    ・ベルト:ナイロン

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・バックル部分もオールブラックです。・あらゆる職人の腰ベルトに。・色:黒/青・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200・ワンタッチバックルタイプ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・JANコード:4948377616836・トラスココード:819-9258・質量:468g・バックル外装:樹脂・バックル内部:スチール・ベルト:ナイロン
    1個
    ・バックル部分もオールブラックです。・あらゆる職人の腰ベルトに。・色:黒・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200・ワンタッチバックルタイプ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・JANコード:4948377616843・トラスココード:819-9257・質量:468g・バックル外装:樹脂、内部スチール・バックル内部:スチール・ベルト:ナイロン
    5個
    ・バックル部分もオールブラックです。・あらゆる職人の腰ベルトに。・色:緋/黒・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200・安全帯用胴ベルトの規格適合品・ワンタッチバックルタイプ
    ・JANコード:4948377616881・トラスココード:819-9261・質量:468g・バックル外装:樹脂、内部スチール・バックル内部:スチール・ベルト:ナイロン
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,370
    ( 5,907 )
    1日目
    4,954
    ( 5,449 )
    4日目
    4,563
    ( 5,019 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    長さが1200mmでワンタッチバックルタイプの胴ベルトです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アロッキー胴ベルト 1200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アロッキー胴ベルト 1200mm
    アロッキー胴ベルト 1400mm
    KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒
    アルミバックル胴ベルト 1200mm
    KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装
    胴ベルト スチール1200mm NP包装
    メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
    通常価格4,563-5,382 -6,3102,634 -4,9462,100
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜6日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト