17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

通常単価(税別)
2,954
税込単価
3,249
通常出荷日:1日目

【特長】・バックル部分も先端金具もオールブラックです。【用途】・あらゆる職人の腰ベルトに。【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト
  • その他
    オプション
  • 胴ベルト幅 (mm)
    50
  • 胴ベルト長さ (mm)
    1400
  • 色詳細
    黒/緋
  • JANコード
    4948377616744
  • トラスココード
    819-9265
  • 質量(g)
    258
  • 材質1
    バックル:軽量アルミ
  • 材質2
    ベルト:ナイロン

型番:

47423RF
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47423RFの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
胴ベルト
その他
オプション
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1400
色詳細
黒/緋
JANコード
4948377616744
トラスココード
819-9265
質量(g)
258
材質1
バックル:軽量アルミ
材質2
ベルト:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
47423RF
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,954
( 3,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックル部分も先端金具もオールブラックです。
【用途】
・あらゆる職人の腰ベルトに。
【商品仕様】
・色:黒/緋
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400
・軽量アルミスライドバックルタイプ
・参考ウエストサイズ:約100cm
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・JANコード:4948377616744
・トラスココード:819-9265
・質量:258g
【材質/仕上】
・バックル:軽量アルミ
・ベルト:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋の型番47423RFのページです。 型番47423RFに関する仕様情報を記載しております。
KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋
アルミバックル胴ベルト 1400mm
KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/青
KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒
KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク
アルミバックル胴ベルト 1200mm
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格2,9542,954 -2,9946,3102,8672,634 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品種類ベルト関連用品-ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品-
胴ベルト--
--
その他オプション-オプションオプションオプション-
胴ベルト幅(mm)50-505050-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト