17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバックル胴ベルト 1200mm
  • アルミバックル胴ベルト 1200mm

アルミバックル胴ベルト 1200mm

通常単価(税別)
2,6343,154
税込単価
2,8973,469
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】ウエストサイズが約100cmで長さが1200mmの胴ベルトです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    47419KF【特長】
    ・バックル部分も先端金具もオールブラックです。
    【用途】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに。
    【商品仕様】
    ・色:緋/黒
    ・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
    ・軽量アルミスライドバックルタイプ
    ・参考ウエストサイズ:約100cm
    ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・JANコード:4948377616676
    ・トラスココード:819-9256
    ・質量:228g
    【材質/仕上】
    ・バックル:軽量アルミ
    ・ベルト:ナイロン
    47413F【特長】
    ・バックル部分も先端金具もオールブラックです。
    【用途】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに。
    【商品仕様】
    ・色:黒
    ・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
    ・軽量アルミスライドバックルタイプ
    ・参考ウエストサイズ:約100cm
    ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・JANコード:4948377616607
    ・トラスココード:819-9252
    ・質量:228g
    【材質/仕上】
    ・バックル:軽量アルミ
    ・ベルト:ナイロン
    47413RF【特長】
    ・バックル部分も先端金具もオールブラックです。
    【用途】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに。
    【商品仕様】
    ・色:黒/緋
    ・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
    ・軽量アルミスライドバックルタイプ
    ・参考ウエストサイズ:約100cm
    ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・JANコード:4948377616621
    ・トラスココード:819-9255
    ・質量:228g
    【材質/仕上】
    ・バックル:軽量アルミ
    ・ベルト:ナイロン

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・バックル部分も先端金具もオールブラックです。・あらゆる職人の腰ベルトに。・色:黒・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200・軽量アルミスライドバックルタイプ
    ・参考ウエストサイズ:約100cm・安全帯用胴ベルトの規格適合品・JANコード:4948377616607・トラスココード:819-9252・質量:228g・バックル材質:軽量アルミ・ベルト材質:ナイロン
    5個
    ・バックル部分も先端金具もオールブラックです。・あらゆる職人の腰ベルトに。・色:黒/緋・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200・軽量アルミスライドバックルタイプ
    ・参考ウエストサイズ:約100cm・安全帯用胴ベルトの規格適合品・JANコード:4948377616621・トラスココード:819-9255・質量:228g・バックル材質:軽量アルミ・ベルト材質:ナイロン
    1個
    ・バックル部分も先端金具もオールブラックです。・あらゆる職人の腰ベルトに。・色:黒/緋・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200・軽量アルミスライドバックルタイプ
    ・参考ウエストサイズ:約100cm・安全帯用胴ベルトの規格適合品・JANコード:4948377616676・トラスココード:819-9256・質量:228g・バックル材質:軽量アルミ・ベルト材質:ナイロン
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,154
    ( 3,469 )
    4日目
    3,154
    ( 3,469 )
    1日目
    2,634
    ( 2,897 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ウエストサイズが約100cmで長さが1200mmの胴ベルトです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミバックル胴ベルト 1200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミバックル胴ベルト 1200mm
    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/青
    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク
    アルミバックル胴ベルト 1400mm
    アロッキー胴ベルト 1200mm
    胴ベルト スチール1200mm NP包装
    メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
    通常価格2,634-2,9942,8672,954 -4,563 -2,100
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト