17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX ルビフレックス ESD

通常単価(税別)
2,3572,592
税込単価
2,5932,851
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。・人間工学に基づ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 材質1
    繊維部:両面編みコットン、カーボン
  • 材質2
    すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 表面抵抗値(Ω)
    10[[の8乗]]Ω以下
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
17.8
23
4048612047903
89.000
819-9440
7
3個
M
20.3
24
4048612047927
91.000
819-9441
7.2
1個
L
22.9
25
4048612047934
94
819-9442
7.8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,357
( 2,593 )
4日目
2,592
( 2,851 )
4日目
2,357
( 2,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。
・人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。
・極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
【用途】
・化学工業。
・自動車産業。
・ESD対策区域。
・塗装工場。
・製油所。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ルビフレックス ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX ルビフレックス ESD
UVEX ユニプール カーボ
ユニプール カーボン FT
ESDプロテクトトップ手袋
ESDグローブ F-61
ESDプロテクトパーム手袋 A0622
メーカーUVEXUVEXUVEXショーワグローブホーザンショーワグローブ
通常価格2,357-772 -915 -557 -1,860454 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目1日目
ブラックグレーグレー/ホワイト---
材質1繊維部:両面編みコットン、カーボン繊維部:ポリアミド、カーボン繊維部:ポリアミド、カーボン---
材質2すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)すべり止め部:指先:エラストマー薄膜コーティング指先:微粒子エラストマー・コーティング---
厚さ(mm)0.40.8~1.21.1---
表面抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下10[[の8乗]]Ω以下10の8乗以下---

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト