17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX エヌケー 2722

通常単価(税別)
4,954
税込単価
5,449
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。【用途】・耐熱に。...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • オレンジ
  • 手のひら周り(cm)
    22.9
  • 全長(cm)
    25
  • JANコード
    4048612048726
  • 質量(g)
    128.000
  • トラスココード
    819-9345
  • 材質1
    繊維部:サンドイッチライニング、両面編みコットン/アラミド編成
  • 材質2
    すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
  • 厚さ(mm)
    1.1~1.6
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 素材耐熱温度(℃)
    100

型番:

6021369
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6021369の仕様・寸法情報

サイズ
L
オレンジ
手のひら周り(cm)
22.9
全長(cm)
25
JANコード
4048612048726
質量(g)
128.000
トラスココード
819-9345
材質1
繊維部:サンドイッチライニング、両面編みコットン/アラミド編成
材質2
すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
厚さ(mm)
1.1~1.6
中指長さ(cm)
8.5
素材耐熱温度(℃)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6021369
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,954
( 5,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。
【用途】
・耐熱に。
・油脂の付着した物を扱う作業などに。
【材質】
・繊維部:サンドイッチライニング、両面編みコットン/アラミド編成
・すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX エヌケー 2722の型番6021369のページです。 型番6021369に関する仕様情報を記載しております。
UVEX エヌケー 2722のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX エヌケー 2722
手袋(耐熱/アラミド繊維)
アラミドライニング手袋
エスファクトリー 耐熱腕カバー
耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)
マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615
メーカーUVEXエスコアズワンもりや産業マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格4,95410,5994,1804,45516,843 -18,000
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目7日目
サイズLフリーフリー-フリー-
オレンジ-----
手のひら周り(cm)22.9-----
全長(cm)25-----
JANコード4048612048726-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト