17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX C500 スリーブ

通常単価(税別)
2,5184,044
税込単価
2,7704,448
通常出荷日:1日目

【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現しています。・Bamboo...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • ライムグリーン
  • 厚さ (mm)
    1.2~1.6
  • 材質
    繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
  • EN388 2016規格
    2X4XC
  • 耐切創レベル
    X/C
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(cm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(cm)

手のひら周り

(cm)

中指長さ

(cm)

質量

(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
M
34.0
17.8
7.1
49
819-9361
4048612048276
1個
L
40.0
25.4
7.6
51
819-9362
4048612048269
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518
( 2,770 )
1日目
4,044
( 4,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology(R)を採用しています。
・climazoney(R)が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・ガラス業界。
・製紙業界。
・建設。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX C500 スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX C500 スリーブ
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ライナー
UVEX C500 ドライ
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
耐切創手袋 C500 M フォーム
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,518-2,913 -4,048 -3,785 -3,406 -2,708 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ腕カバー-----
ライムグリーン-----
厚さ(mm)1.2~1.6-----
材質繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド-----
EN388 2016規格2X4XC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト