ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX プロファグリップ 8967570

UVEX プロファグリップ

通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:4日目

【特長】・耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。・人間工学に基づく快適なフィット感があ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    XL
  • ブラック
  • 手のひら周り(cm)
    25.4
  • 全長(cm)
    26
  • JANコード
    4048612049013
  • 質量(g)
    169.000
  • トラスココード
    819-9447
  • 材質1
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2
    すべり止め部:HPV
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 中指長さ(cm)
    8.0
  • EN374規格
    メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)

型番:

8967570
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

UVEX プロファグリップ 製品特長・仕様

8967570の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
サイズ
XL
ブラック
手のひら周り(cm)
25.4
全長(cm)
26
JANコード
4048612049013
質量(g)
169.000
トラスココード
819-9447
材質1
繊維部:両面編みコットン
材質2
すべり止め部:HPV
厚さ(mm)
0.5
中指長さ(cm)
8.0
EN374規格
メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8967570
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
【用途】
・鉱物油業界。
・化学業界。
・運搬業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVEX プロファグリップの型番8967570のページです。 型番8967570に関する仕様情報を記載しております。
UVEX プロファグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX プロファグリップ
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXショーワグローブ
通常価格1,01016,4879,9751,383 -2,159 -988
通常出荷日4日目2日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-
商品タイプすべり止めその他その他すべり止めすべり止めニトリルゴム
仕様ロングロングロング手の平・甲コート手の平・甲コート-
サイズXL-----
ブラックブラックブラックブルーブルー/ブラック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト