17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX フィノミック ライト

通常単価(税別)
8871,183
税込単価
9761,301
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。・最高レベルの通気性があります。・非常に薄...

詳細を確認
  • グレー
  • ゲージ数
    15
  • 材質1
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2
    すべり止め部:アクアポリマー
  • 厚さ(mm)
    0.8~1.2
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
20.3
24
4048612048016
24
819-9284
7.3
5個
L
22.9
25
4048612048030
28
819-9285
7.7
5個
XL
25.4
26
4048612049242
30.000
819-9286
7.8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183
( 1,301 )
4日目
1,183
( 1,301 )
1日目
887
( 976 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。
・最高レベルの通気性があります。
・非常に薄いですが、長く使うことができます。
【用途】
・精密組立に。
・精密作業に。
【材質】
・繊維部:ポリアミド、エラステイン
・すべり止め部:アクアポリマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック ライトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
適度なグリップ力で作業しやすい
4
満足度:4.0
少し表面がサラっとした感じで薄めの生地のため細かい作業がしやすい ウベックスの手袋はグレードが上がるごとにグリップ力が上...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX フィノミック ライト
UVEX フィノミック フォーム
UVEX フィノミック XG
UVEX フィノミック プロ
UVEX フィノミック ウェット
UVEX ユニライト 6605
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格887-945917 -1,087 -1,181406 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
グレーグレーブラックブルー/アンスラサイトブルーブラック
ゲージ数15-15-1515
材質1繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:編成ナイロン
材質2すべり止め部:アクアポリマーすべり止め部:アクアポリマーフォームコーティングすべり止め部:アクアポリマーすべり止め部:アクアポリマープロコーティングすべり止め部:アクアポリマーフォームコーティングすべり止め部:ニトリルブタジエンゴム
厚さ(mm)0.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.2

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト