ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,238
税込単価
47,562

【特長】・テーブル上での作業用に設計されたエプロンで、腰より上で起こりうる切創...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    前掛け
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    6
  • JANコード
    0815733012141
  • 質量(g)
    432.000
  • トラスココード
    819-0366
  • 材質1
    Super Fabric(R)
  • グレー
  • 着丈(cm)
    55.8
  • 幅(cm)
    50.8

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

型番:

754003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

754003の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け
サイズ
フリー
厚さ(mm)
6
JANコード
0815733012141
質量(g)
432.000
トラスココード
819-0366
材質1
Super Fabric(R)
グレー
着丈(cm)
55.8
幅(cm)
50.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
754003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,238
( 47,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル上での作業用に設計されたエプロンで、腰より上で起こりうる切創、突刺しなどを防護します。
・生地を2重構造にする事で、耐突刺し性、耐切創性の強化をはかりました。
・強化部分の革新的な耐突刺性が、ワイヤー、金属、木、ガラスなどの鋭利な物の侵入を防ぎます。
【用途】
・食品加工、金属加工、木材加工、ガラス・ワイヤー・廃棄物の取扱いに。

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)の型番754003のページです。 型番754003に関する仕様情報を記載しております。
プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)
プロテクティブ エプロン (2重構造)
プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)
プロテクティブ エプロン AP236
プロテクティブ エプロン AP238S
腕カバー PentaArmor 1010
メーカーHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMER
通常価格43,23847,40569,27922,69256,29210,530
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ前掛け前掛け前掛け前掛け前掛け腕カバー
サイズフリーフリーフリーフリーフリーL
厚さ(mm)666644
JANコード081573301214108157330121580815733012196081573301620045824651110650815733013384
質量(g)432.000545.000744.000432.000232.000127.000

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト