ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートシューカバー(電動式)

通常単価(税別)
186,136
税込単価
204,750
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーン状態を維持したい場所でたいへん便利な自動シューズカバー機です・簡単な操作で5秒間で装...

詳細を確認
  • ブラック
  • 長さ(mm)
    800
  • JANコード
    4580199008002
  • 質量(g)
    21000.0
  • トラスココード
    819-2455
  • 高さ(mm)
    330
  • 適応靴サイズ(cm)
    ~30
  • 幅(mm)
    445

ご注意

  • お手入れの際に水をかけたりしないでください。
  • 靴を履かずに裸足で使用しないでください。
  • PVDフィルムの送出中にフットボードに足を載せないでください。
  • 水や油で濡れたフロアーでは使用しないでください。
  • 機械底部の通気口を定期的に掃除してください。

型番:

XT-46C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XT-46Cの仕様・寸法情報

ブラック
長さ(mm)
800
JANコード
4580199008002
質量(g)
21000.0
トラスココード
819-2455
高さ(mm)
330
適応靴サイズ(cm)
~30
幅(mm)
445

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XT-46C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,136
( 204,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン状態を維持したい場所でたいへん便利な自動シューズカバー機です
・簡単な操作で5秒間で装着できます
・スマートな使い心地です
・耐久性に優れ、管理も容易で経済的です
・本体に550回分(275足分)のPVCフィルムがあらかじめセットされています
【用途】
・クリーン状態を要求される精密機器製造現場に
・医療機器や食品製造現場に
・研究や検査施設内の清潔区域立に

ご注意

  • お手入れの際に水をかけたりしないでください。
  • 靴を履かずに裸足で使用しないでください。
  • PVDフィルムの送出中にフットボードに足を載せないでください。
  • 水や油で濡れたフロアーでは使用しないでください。
  • 機械底部の通気口を定期的に掃除してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートシューカバー(電動式)の型番XT-46Cのページです。 型番XT-46Cに関する仕様情報を記載しております。
オートシューカバー(電動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートシューカバー(電動式)
Meilleur シューカバー装置“オートシューカバー”(電動式)替用フィルム
デュポン (TM) ・タイベックRアームカバー
腕カバー クリア
不織布使い捨て腕カバー
フッ素コート腕カバー
メーカー名優名優デュポンアズワントラスコ中山アズワン
通常価格186,1368,6214,2861,6001,3565,107
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
ブラック-ホワイト透明ホワイトホワイト
長さ(mm)800-----
JANコード4580199008002-----
質量(g)21000.0-----
トラスココード819-2455-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト