ファクトリーサプライ用品技術窓口

アゼアス シューズカバー (10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
1,307
税込単価
1,438
通常出荷日:1日目

【特長】・長靴など様々なタイプの靴に対応しております。・防水性に優れています。【用途】・衛生用品用。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブーツ型
  • サイズ(cm)
    フリー
  • 靴底の寸法 (cm)
    約37
  • 全長 (mm)
    380
  • 高さ(mm)
    455
  • クリア
  • JANコード
    4939399504386
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)フィルム
  • トラスココード
    819-8879
  • 重量 (g)
    400

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番:

AZ-CLEAN1801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

AZ-CLEAN1801の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブーツ型
サイズ(cm)
フリー
靴底の寸法(cm)
約37
全長(mm)
380
高さ(mm)
455
クリア
JANコード
4939399504386
材質1
ポリエチレン(PE)フィルム
トラスココード
819-8879
重量(g)
400
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-CLEAN1801
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,307
( 1,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長靴など様々なタイプの靴に対応しております。
・防水性に優れています。
【用途】
・衛生用品用。
【材質】
・ポリエチレン(PE)フィルム

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス シューズカバー (10双入)の型番AZ-CLEAN1801のページです。 型番AZ-CLEAN1801に関する仕様情報を記載しております。
アゼアス シューズカバー (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アゼアス シューズカバー (10双入)
アゼアス シューズカバー50双入
アゼアス シューズカバー50双入 (50双入)
アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)
腕カバー 1双入
腕カバー 12双入
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアストラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3074,1972,5391,3223363,206
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプブーツ型短靴型----
サイズ(cm)フリーフリー----
靴底の寸法(cm)約37-----
全長(mm)380350----
高さ(mm)455140----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト