17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Meilleur シューカバー装置“オートシューカバー”(電動式)替用フィルム

通常単価(税別)
8,621
税込単価
9,483
通常出荷日:4日目

【特長】・1巻で500足分をリフィルできます。・リフィル操作は簡単で手間がかかりません。【用途】・クリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • その他
    オプション
  • 長さ(mm)
    212
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 直径(mm)
    145
  • JANコード
    4580199008019
  • トラスココード
    819-2451
  • 商品タイプ詳細
    オートシューカバー用専用PVCフィルム
  • 質量(g)
    7000.0

型番:

28-1000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
その他
オプション
長さ(mm)
212
材質1
塩化ビニール
直径(mm)
145
JANコード
4580199008019
トラスココード
819-2451
商品タイプ詳細
オートシューカバー用専用PVCフィルム
質量(g)
7000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
28-1000
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,621
( 9,483 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1巻で500足分をリフィルできます。
・リフィル操作は簡単で手間がかかりません。
【用途】
・クリーン状態を要求される精密機器製造現場に。
・医療機器や食品製造現場に。
・研究や検査施設内の清潔区域立に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Meilleur シューカバー装置“オートシューカバー”(電動式)替用フィルムの型番28-1000のページです。 型番28-1000に関する仕様情報を記載しております。
Meilleur シューカバー装置“オートシューカバー”(電動式)替用フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Meilleur シューカバー装置“オートシューカバー”(電動式)替用フィルム
オートシューカバー(電動式)
腕用バンド(2個入)
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)腕カバー
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG
メーカー名優名優トラスコ中山トラスコ中山エスコアトム(安全・保護用品)
通常価格8,621196,0641,1083102,538393 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連部品-----
その他オプション-----
長さ(mm)212-----
材質1塩化ビニール-----
直径(mm)145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト