ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”【2個入り】

通常単価(税別)
14,127
税込単価
15,540
通常出荷日:1日目

【特長】・ひざ部分に工具などを携帯して作業ができます。・耐久性に優れたCORDURARのファブリックを...

詳細を確認

型番:

60330-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

60330-50の仕様・寸法情報

ブラック
高さ(mm)
165
長さ(mm)
83
幅(mm)
305
JANコード
0091849603309
質量(g)
694.000
トラスココード
818-5578
材質1
生地:コーデュラナイロン
材質2
ひざ部:ポリエチレン(PE)
-
-

商品情報

使用例

型番リスト

表示件数
型番
60330-50
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,127
( 15,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひざ部分に工具などを携帯して作業ができます。
・耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
【用途】
・屋内外の作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”の型番60330-50のページです。 型番60330-50に関する仕様情報を記載しております。
ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”
ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”
ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ
ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック
ALTA ひじパッド“アルタフレックス”
ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ
メーカーALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIES
通常価格14,1275,4634,2464,2463,4373,927
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
ブラックブラックブラックブラックブラック他色
高さ(mm)165152606014083
長さ(mm)839023023090191
幅(mm)305230190190216229
JANコード009184960330900918495311210091849509007009184950903800918495300870091849054491

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト